10195260
1220690
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 18,8469 € |
| 25 + | 17,9096 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Gris |
|---|---|
| Material completo | Acero inoxidable AISI 304 |
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Diámetro de la base | 20.0 mm |
| Diámetro de la base | 0.787 in |
| Altura de la base | 15.0 mm |
| Altura de la base | 0.591 in |
| Altura general | 32.0 mm |
| Altura general | 1.26 in |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Longitud del asa | 59.5 mm |
| Longitud del asa | 2.343 in |
| Medida de la rosca | M10 |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar