Menu Search

Tuerca de palanca doble 47.5 mm Inserto roscado M8 Gris

Referencia de Essentra:

10195253

Número de pieza del fabricante:

1220689

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 15,7569 €
25 + 14,972 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

78,78 €

5 x 15,7569 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Acero inoxidable AISI 304
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Diámetro de la base 16.0 mm
Altura de la base 12.5 mm
Altura general 26.0 mm
Longitud de la rosca 12.5 mm
Longitud del asa 47.5 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros