10195222
1220686
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 10,388 € |
25 + | 9,876 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Blue Passivated Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 25.0 mm |
Base Diameter | 0.984 in |
Base Height | 19.0 mm |
Base Height | 0.748 in |
Overall Height | 40.0 mm |
Overall Height | 1.575 in |
Thread Length | 19.0 mm |
Thread Length | 0.748 in |
Handle Length | 75.5 mm |
Handle Length | 2.972 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar