Menu Search

Tuerca de palanca doble 59.5 mm Inserto roscado M10 Gris

Referencia de Essentra:

10195215

Número de pieza del fabricante:

1220685

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 8,2873 €
25 + 7,8671 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

41,44 €

5 x 8,2873 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Acero pasivado azul
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Diámetro de la base 20.0 mm
Altura de la base 15.0 mm
Altura general 32.0 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Longitud del asa 59.5 mm
Medida de la rosca M10
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros