10195208
1220684
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 6,52 € |
25 + | 6,196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Blue Passivated Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 16.0 mm |
Base Diameter | 0.63 in |
Base Height | 12.5 mm |
Base Height | 0.492 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Thread Length | 12.5 mm |
Thread Length | 0.492 in |
Handle Length | 47.5 mm |
Handle Length | 1.87 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar