Menu Search

Tuerca de palanca 152.0 mm Inserto roscado M20 Gris

Referencia de Essentra:

10195192

Número de pieza del fabricante:

1220683

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 45,1304 €
25 + 42,8809 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

225,65 €

5 x 45,1304 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Acero inoxidable AISI 304
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Diámetro de la base 40.0 mm
Altura de la base 31.0 mm
Altura general 73.0 mm
Longitud de la rosca 31.0 mm
Longitud del asa 152.0 mm
Medida de la rosca M20
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros