10195161
1220680
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 12,614 € |
25 + | 11,986 € |
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | AISI 304 Stainless Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Base Height | 15.0 mm |
Base Height | 0.591 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Handle Length | 76.0 mm |
Handle Length | 2.992 in |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar