Menu Search

Tuerca de palanca 60.0 mm Inserto roscado M8 Gris

Referencia de Essentra:

10195154

Número de pieza del fabricante:

1220679

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 10,5163 €
25 + 9,9889 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

52,58 €

5 x 10,5163 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Acero inoxidable AISI 304
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Threaded Insert
Diámetro de la base 16.0 mm
Altura de la base 12.5 mm
Altura general 30.5 mm
Longitud de la rosca 12.5 mm
Longitud del asa 60.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros