10195130
1220677
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 10,5904 € |
| 25 + | 10,0528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Gris |
|---|---|
| Material completo | Acero pasivado azul |
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Diámetro de la base | 1.26 in |
| Diámetro de la base | 32.0 mm |
| Altura de la base | 0.984 in |
| Altura de la base | 25.0 mm |
| Altura general | 2.303 in |
| Altura general | 58.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Longitud del asa | 4.685 in |
| Longitud del asa | 119.0 mm |
| Medida de la rosca | M16 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar