10195123
1220676
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 6,7485 € |
| 25 + | 6,4148 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Gris |
|---|---|
| Material completo | Acero pasivado azul |
| Estilo del asa | Brazo angulado |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Diámetro de la base | 0.984 in |
| Diámetro de la base | 25.0 mm |
| Altura de la base | 0.748 in |
| Altura de la base | 19.0 mm |
| Altura general | 46.0 mm |
| Altura general | 1.811 in |
| Longitud de la rosca | 0.748 in |
| Longitud de la rosca | 19.0 mm |
| Longitud del asa | 95.0 mm |
| Longitud del asa | 3.74 in |
| Medida de la rosca | M12 |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar