Menu Search

Palanca de fijación de presión

En stock

Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.

Código De La Serie: SR5448

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Mecanismo de cierre Tipo de montaje Máxima fuerza de agarre Recorrido del émbolo Compra
55,4197 € - 55,4197 € 50 En stock
Acero
Locking
Flanged Base
10.80 kN
24,3895 € - 24,3895 € 60 En stock
Acero
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
4,3183 € - 4,3183 € 200 En stock
Acero
Locking
Flanged Base
1.30 kN
10,7351 € - 10,7351 € 280 En stock
Acero inoxidable 304
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
11,4346 € - 11,4346 € 80 En stock
Acero
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
45,9437 € - 45,9437 € 50 En stock
Acero
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
80,5554 € - 80,5554 € 50 En stock
Acero
Locking
Flanged Base
44.10 kN
14,4285 € - 14,4285 € 80 En stock
Acero
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
70,4451 € - 70,4451 € 50 En stock
Acero
Locking
Flanged Base
6.90 kN
32,0468 € - 32,0468 € 40 En stock
Acero
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
12,4699 € - 12,4699 € 389 En stock
Acero
Non-Locking
Front Mount
15,1653 € - 15,1653 € 300 En stock
Acero
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
  • de 3
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Acero

20510107

Rango de precios
55,4197 € - 55,4197 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    10.80 kN
  • Mecanismo de cierre
    Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Acero

20510169

Rango de precios
24,3895 € - 24,3895 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Front Mount
  • Máxima fuerza de agarre
    1.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    180
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acero

20510282

Rango de precios
4,3183 € - 4,3183 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    101.0 mm
  • Fuerza de retención
    498.2 N
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    Push Pull
  • Máxima fuerza de agarre
    1.30 kN
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acero inoxidable 304

20510220

Rango de precios
10,7351 € - 10,7351 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento del asa
    180
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acero

20510046

Rango de precios
11,4346 € - 11,4346 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    1.30 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Acero

20510114

Rango de precios
45,9437 € - 45,9437 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    15.00 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Acero

20510176

Rango de precios
80,5554 € - 80,5554 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    44.10 kN
  • Mecanismo de cierre
    Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    131
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Acero

20510084

Rango de precios
14,4285 € - 14,4285 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    2.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acero

20510152

Rango de precios
70,4451 € - 70,4451 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    6.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    182
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acero

20510251

Rango de precios
32,0468 € - 32,0468 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Máxima fuerza de agarre
    5.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    181
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Acero

20571689

Rango de precios
12,4699 € - 12,4699 €

Niveles de existencias
389 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Front Mount
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    180
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Acero

20510190

Rango de precios
15,1653 € - 15,1653 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Front Mount
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    180