Menu Search

Ferrita toroide 88 Ω 146 Ω

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320464

Número de pieza del fabricante:

RT-310-190-222

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
32 - 127 4,1882 €
128 + 3,7694 €
Paquete estándar: 32

Solicitar en múltiplos de 32

Precio total:

134,02 €

32 x 4,1882 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 100 MHz 146 Ω
Impedancia 25 MHz 88 Ω
Longitud del inserto 19.0 mm
Diámetro del inserto 19.0 mm
Color Negro
Material de ferrita K5B
Material de cableado Cobre
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros