Menu Search

Ferrita toroide 26 Ω 70 Ω

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10630013

Número de pieza del fabricante:

RT-236-150-60

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
72 - 287 0,3537 €
288 + 0,3183 €
Paquete estándar: 72

Solicitar en múltiplos de 72

Precio total:

25,47 €

72 x 0,3537 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 100 MHz 70 Ω
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Longitud del inserto 15.0 mm
Diámetro del inserto 15.0 mm
Color Negro
Material de ferrita K5B
Material de cableado Cobre
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros