Menu Search

Núcleo de ferrita 37 Ω 78 Ω Negro

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320310

Número de pieza del fabricante:

RT-220-135-80

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 399 0,4059 €
400 + 0,3653 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

40,59 €

100 x 0,4059 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 100 MHz 78 Ω
Impedancia 25 MHz 37 Ω
Longitud del inserto 13.5 mm
Diámetro del inserto 13.5 mm
Color Negro
Material de ferrita K5B
Material de cableado Cobre
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros