Menu Search

Núcleo de ferrita 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Negro K5B

This wound ferrite bead has a height of 6.0 mm | 0.236 in.
Referencia de Essentra:

10319598

Número de pieza del fabricante:

RRH6-1-30-K5B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 1999 0,1644 €
2000 + 0,148 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

82,20 €

500 x 0,1644 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 100 MHz 750 Ω
Impedancia 25 MHz 860 Ω
Longitud del inserto 10.0 mm
Diámetro del inserto 6.0 mm
Color Negro
Material de ferrita K5B
Material de cableado Cobre
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros