Menu Search

Ferrite Flat Cable 44.9 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Referencia de Essentra:

10641576

Número de pieza del fabricante:

RFS2-35-12-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
72 - 287 1,0613 €
288 + 0,9551 €
Paquete estándar: 72

Solicitar en múltiplos de 72

Precio total:

76,41 €

72 x 1,0613 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 44.9 mm
Longitud general 50.0 mm
Anchura general 12.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros