Menu Search

Cable plano de ferrita 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 77 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Referencia de Essentra:

10445617

Número de pieza del fabricante:

RFS1-14-15-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 479 0,749 €
480 + 0,674 €
Paquete estándar: 120

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

89,88 €

120 x 0,749 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 18.7 mm
Longitud general 23.8 mm
Anchura general 15.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros