10203118
1253246
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Potencia ajustable |
|---|---|
| Longitud extendida | 440.0 mm |
| Longitud extendida | 17.323 in |
| Longitud del recorrido | 200.0 mm |
| Longitud del recorrido | 7.874 in |
| Diámetro de la varilla | 6.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.236 in |
| Medida de la rosca | M5 x 0.8 |
| Color | Negro |
| Longitud del tubo | 9.449 in |
| Longitud del tubo | 240.0 mm |
| Accesorios incluidos | 4 x PE Rótulas de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E2 Ojos de nylon |
| Fuerza máxima | 400.0 N |
| Fuerza máxima | 400.0 N |
| Material del cilindro | Acero inoxidable 316L |
| Diámetro del tubo | 0.591 in |
| Diámetro del tubo | 15.0 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar