Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Tipo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8736 € - 9,3406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10-32
|
|
2
|
|
||
4,0599 € - 4,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
1
|
|
||
2,3819 € - 2,5079 € | 7656 En stock |
6-32
|
|
2
|
|
||
5,4818 € - 5,7702 € | 100 En stock |
8-32
|
|
2
|
|
||
4,385 € - 4,6164 € | 100 En stock |
6-32
|
|
2
|
|
||
5,1159 € - 5,3849 € | 1640 En stock |
M6
|
|
3
|
|
||
4,399 € - 4,6304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
2
|
|
||
4,399 € - 4,6304 € | 26 En stock |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
3,4109 € - 3,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10-32
|
|
1
|
|
||
2,2334 € - 2,3507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6-32
|
|
1
|
|
||
5,2694 € - 5,5464 € | 75 En stock |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,2674 € - 9,7515 € | 50 En stock |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
13,0238 € - 13,7129 € | 14 En stock |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
3,4566 € - 3,6381 € | 6083 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,0112 € - 11,5921 € | 58 En stock |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
41,1814 € - 43,3547 € | 5 En stock |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
4,1143 € - 4,3296 € | 581 En stock |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,2145 € - 10,7526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
22,42 € - 23,5931 € | 35 En stock |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
3,5089 € - 3,6934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar