Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Tipo Altura general Compra
10282632 4,2575 € - 4,4811 € 201 En stock
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
5,0849 € - 5,3524 € 71 En stock
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
9,2674 € - 9,7515 € 663 En stock
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
13,0238 € - 13,7129 € 184 En stock
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 40 En stock
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
2,7856 € - 2,9319 € 424 En stock
M4
2
28.0 mm
3,3377 € - 3,5132 € 100 En stock
M6
2
44.0 mm
3,877 € - 4,0804 € 376 En stock
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
3,3377 € - 3,5132 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
2,6155 € - 2,7522 € 900 En stock
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
9,2566 € - 9,7412 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
35.0 mm
35.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
3
55.0 mm
10,9895 € - 11,5602 € 2960 En stock
M8
3
78.0 mm
41,0743 € - 43,2373 € 35 En stock
M10
3
113.0 mm
10282601 4,1143 € - 4,3296 € 1293 En stock
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
4,1655 € - 4,3843 € 2574 En stock
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
5,2694 € - 5,5464 € 5965 En stock
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
10,182 € - 10,7202 € 515 En stock
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
22,3561 € - 23,5293 € 24 En stock
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € 1100 En stock
M8
2
55.0 mm
  • de 7
Montura de vibración 20.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282632

Rango de precios
4,4811 € - 4,2575 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    15.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 25.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282670

Rango de precios
5,3524 € - 5,0849 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    25.0 mm
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 40.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282717

Rango de precios
9,7515 € - 9,2674 €

Niveles de existencias
663 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    35.0 mm
  • Diámetro general
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 50.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

10282755

Rango de precios
13,7129 € - 13,0238 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    50.0 mm
  • Diámetro general
    50.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 100.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

10282137

Rango de precios
49,9743 € - 47,4778 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    50.0 mm
  • Diámetro general
    100.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 15.0 mm Acero;Goma

10170434

Rango de precios
2,9319 € - 2,7856 €

Niveles de existencias
424 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    28.0 mm
  • Material completo
    Goma natural:Acero
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 25.0 mm Acero;Goma

10170458

Rango de precios
3,5132 € - 3,3377 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    44.0 mm
  • Material completo
    Goma natural:Acero
  • Código de material
    7326909890
Montura de vibración 20.0 mm Acero;Goma

10170427

Rango de precios
4,0804 € - 3,877 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    57.0 mm
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Material completo
    Goma natural:Acero
Montura de vibración 15.0 mm Acero;Goma

10170465

Rango de precios
3,5132 € - 3,3377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    15.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 8.0 mm Acero;Goma

10170403

Rango de precios
2,7522 € - 2,6155 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    28.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Material completo
    Goma natural:Acero
Montura de vibración 35.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10396339

Rango de precios
9,7412 € - 9,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Threaded
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
Montura de vibración 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282489

Rango de precios
8,3522 € - 7,9325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    55.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 40.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282526

Rango de precios
11,5602 € - 10,9895 €

Niveles de existencias
2960 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    78.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 70.0 mm 70.0 mm Acero;Goma

10282564

Rango de precios
43,2373 € - 41,0743 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    113.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 15.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10282601

Rango de precios
4,3296 € - 4,1143 €

Niveles de existencias
1293 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    10.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 20.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10282649

Rango de precios
4,3843 € - 4,1655 €

Niveles de existencias
2574 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 25.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282687

Rango de precios
5,5464 € - 5,2694 €

Niveles de existencias
5965 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    30.0 mm
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10282724

Rango de precios
10,7202 € - 10,182 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    40.0 mm
  • Diámetro general
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 60.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10282762

Rango de precios
23,5293 € - 22,3561 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    60.0 mm
  • Diámetro general
    60.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282267

Rango de precios
8,3522 € - 7,9325 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    55.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090