Menu Search

Montura de vibración Redonda M4 10.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282595

Número de pieza del fabricante:

497788

660 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 349 3,6934 €
350 + 3,5089 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

258,54 €

70 x 3,6934 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Threaded
Medida de la rosca M4
Female thread length 4.0 mm
Altura general 15.0 mm
Diámetro general 10.0 mm
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros