Menu Search

Montura de vibración 25.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282441

Número de pieza del fabricante:

497773

18 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 174 5,1311 €
175 + 4,8757 €
Paquete estándar: 35

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

179,59 €

35 x 5,1311 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo 3
Medida de la rosca M6
Altura general 40.0 mm
Material completo Acero zincado;Goma
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros