Menu Search

Montaje para carteles de 2 vías 38.0 mm 180 ° PVC

This clear PVC hinged panel former can doing two panels together, and is ideal for use in the retail and point of display industries. Can accommodate panels of different thicknesses.
Referencia de Essentra:

10388525

Número de pieza del fabricante:

492767

15332 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4844 €
500 + 0,4607 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,44 €

100 x 0,4844 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material PVC
Grosor de material máximo compatible 2.5 mm
Longitud general 38.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.5734 GBP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros