Menu Search

Montajes LED

En stock

Estos soportes para LED permiten que los LED se monten verticalmente o en un ángulo de 90º. Pueden montarse fácilmente a mano. Hay dos modelos que se adaptan a los LED T-1 y T-1 3/4.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro máximo exterior Tipo Compra
0,296 € - 0,3116 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
Soporte para LED
0,5712 € - 0,6013 € 3000 En stock
T-1,3,0 mm
3.4 mm
Soporte LED 90º
0,4587 € - 0,4828 € 2546 En stock
T-1,3,0 mm
3.8 mm
Soporte LED 90º
0,2584 € - 0,272 € 6180 En stock
T-1,3,0 mm
4.6 mm
Soporte para LED
0,4224 € - 0,4448 € 135 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
Soporte LED 90º
Montaje LED 6.9 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

10314029

Rango de precios
0,3116 € - 0,296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.9 mm
  • Diámetro general
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Montaje LED 3.4 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

10314036

Rango de precios
0,6013 € - 0,5712 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    3.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED 3.8 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

10314043

Rango de precios
0,4828 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
2546 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    3.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED 4.6 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

10314012

Rango de precios
0,272 € - 0,2584 €

Niveles de existencias
6180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro general
    5.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Montaje LED 6.5 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

10314050

Rango de precios
0,4448 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2