Menu Search

Montajes de tiradores - Arco en ángulo a través de orificio

En stock

Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del asa Altura general Compra
8,8432 € - 9,3182 € 300 En stock
Nylon
55.0 mm
8,8475 € - 9,3129 € 20 En stock
Nylon
55.0 mm
11,7506 € - 14,6882 € 312 En stock
Nylon
46.0 mm
10,3136 € - 10,8552 € 262 En stock
Nylon
39.0 mm
9,6609 € - 10,1697 € 60 En stock
Nylon
39.0 mm
8,8432 € - 9,3182 € 3758 En stock
Nylon
56.0 mm
4,3645 € - 6,4331 € 1313 En stock
Acero
80.0 mm
4,3645 € - 6,4331 € 295 En stock
Aluminio
55.0 mm
1,0929 € - 1,2144 € 4 En stock
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,235 € - 6,5879 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
107.0 mm
Tiradores 55.0 mm Inserto roscado Negro

10333532

Rango de precios
9,3182 € - 8,8432 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Altura general
    55.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Forma del asa
    Barra redonda
  • Estilo del asa
    Agarre cuadrado/Barra rectangular
Tiradores 55.0 mm Inserto roscado Negro

10333549

Rango de precios
9,3129 € - 8,8475 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura general
    55.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Forma del asa
    Barra redonda
  • Estilo del asa
    Agarre cuadrado/Barra rectangular
Tiradores 46.0 mm Orificio de paso roscado Negro

10185957

Rango de precios
14,6882 € - 11,7506 €

Niveles de existencias
312 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    46.0 mm
  • Longitud general
    178.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
Tiradores 39.0 mm Orificio de paso roscado Negro

10072639

Rango de precios
10,8552 € - 10,3136 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud general
    144.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Forma del asa
    Agarre cuadrado/Barra rectangular
Tiradores 39.0 mm Orificio de paso roscado Negro

10185964

Rango de precios
10,1697 € - 9,6609 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Forma del asa
    Agarre cuadrado/Barra rectangular
Tiradores 56.0 mm Inserto roscado Negro

10333556

Rango de precios
9,3182 € - 8,8432 €

Niveles de existencias
3758 En stock
Atributos
  • Altura general
    56.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Forma del asa
    Cuadrado
  • Estilo del asa
    Agarre cuadrado/Barra rectangular
Tiradores 80.0 mm Acero Negro

10100646

Rango de precios
6,4331 € - 4,3645 €

Niveles de existencias
1313 En stock
Atributos
  • Altura general
    80.0 mm
  • Material del asa
    Acero
  • Estilo del asa
    Mangos terminales
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo de montaje
    Screw-On
Tiradores 55.0 mm (L) Nylon Negro

10100639

Rango de precios
6,4331 € - 4,3645 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Altura general
    55.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Estilo del asa
    Mangos terminales
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Negro

10095683

Rango de precios
1,2144 € - 1,0929 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia al centro del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    186.5 mm
  • Color del asa
    Negro
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Acero

20074500

Rango de precios
6,5879 € - 4,235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia al centro del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.5 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    332.0 mm