Menu Search

Bolas de Transferencia 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referencia de Essentra:

10301920

Número de pieza del fabricante:

550995

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del cuerpo 18.0 mm
Diámetro de la bola 7.9 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 18.0 mm
Altura de la cabeza 14.0 mm
Altura general 32.0 mm
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 30.0 kg
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros