Menu Search

Bolas de Transferencia 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referencia de Essentra:

10301913

Número de pieza del fabricante:

550994

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 28,3429 €
100 + 26,9276 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

566,86 €

20 x 28,3429 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del cuerpo 13.0 mm
Diámetro de la bola 6.4 mm
Medida de la rosca M3
Longitud de la rosca 6.0 mm
Altura de la cabeza 10.5 mm
Altura general 16.5 mm
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 15.0 kg
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros