10301883
550991
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 24,8278 € |
| 50 + | 23,5785 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del cuerpo | 8.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del cuerpo | 0.315 in |
| Diámetro de la bola | 4.8 mm |
| Diámetro de la bola | 0.189 in |
| Medida de la rosca | M2 |
| Longitud de la rosca | 2.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.098 in |
| Altura de la cabeza | 6.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.236 in |
| Altura general | 8.5 mm |
| Altura general | 0.335 in |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 5.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 11 lbs |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar