10301869
550989
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 26,552 € |
| 250 + | 25,2255 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del cuerpo | 0.512 in |
|---|---|
| Diámetro del cuerpo | 13.0 mm |
| Diámetro de la bola | 0.189 in |
| Diámetro de la bola | 4.8 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.354 in |
| Altura de la cabeza | 9.0 mm |
| Altura general | 0.945 in |
| Altura general | 24.0 mm |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 10.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 22 lbs |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar