Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Código De La Serie: SR5528
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Material de la leva | Material de la carcasa | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0767 € - 9,9075 € | 117 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 17,7077 € | 200 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 2 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 500 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 203 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 11 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 85 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | 200 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 7,0767 € - 9,9075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,1554 € - 1,7973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,4706 € - 1,634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,0823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,0823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4706 € - 1,634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,0823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,0823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,0823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4706 € - 1,634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4706 € - 1,634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4706 € - 1,634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar