Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 20.5 mm

Referencia de Essentra:

20073923

Número de pieza del fabricante:

366120203711E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,634 €
500 + 1,4706 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

163,40 €

100 x 1,634 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Sin acabado
Material de la leva Acero
Material de la carcasa PA
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Rango de agarre 20.5 mm
Anchura del orificio de montaje 14.2 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Orientación de montaje Universal
Incluye No se incluye
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros