Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Tipo del asa | Altura de la carcasa | Material de la leva | Agarre mínimo | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,68 € - 22,62 € | En producción |
0.756 in
19.2 mm
|
Asa accionada con herramienta
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
16,46 € - 20,58 € | En producción |
0.756 in
19.2 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
16,68 € - 22,56 € | 20 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||||
16,46 € - 20,58 € | 95 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Asa accionada con herramienta
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
16,46 € - 20,58 € | 64 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Asa operada con llave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
16,68 € - 22,62 € | En producción |
0.63 in
16.0 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
16,46 € - 20,58 € | En producción |
0.882 in
22.4 mm
|
Asa de pomo de mariposa
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||||
20052409 | 33,45 € - 33,45 € | En producción |
1.008 in
25.6 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||
16,46 € - 20,58 € | 63 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
Asa hexagonal 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||||
16,46 € - 20,58 € | 37 En stock |
1.197 in
30.4 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
16,68 € - 22,62 € | 100 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
En producción |
0.756 in
19.2 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
En producción |
1.118 in
28.4 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||||
En producción |
0.63 in
16.0 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
En producción |
0.504 in
12.8 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
En producción |
0.882 in
22.4 mm
|
Asa operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
16,46 € - 20,58 € | 104 En stock |
1.197 in
30.4 mm
|
Asa hexagonal 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
18,56 € - 36,55 € | 770 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Asa hexagonal 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
33,45 € - 33,45 € | En producción |
1.118 in
28.4 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
33,45 € - 33,45 € | En producción |
0.882 in
22.4 mm
|
Asa tubular operada con llave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar