Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los cierres de asa lineal aseguran que las puertas, paneles y recintos estén cerrados de forma segura y eficiente. Utilizan un mecanismo de movimiento lineal, en el que la manija engancha o desengancha fácilmente el pestillo, asegurando un agarre seguro.
La cerradura proporciona un bloqueo multipunto a través de la varilla y los adaptadores en la aplicación con el mecanismo de bloqueo. Ofrece una excelente resistencia al desgaste, la corrosión y los factores ambientales.
El bloqueo de palanca móvil está instalado en un panel con un tamaño de paso estándar. La palanca gira hacia arriba y hacia abajo 70 grados para una apertura y cierre sencillos.
Color: Negro Código De La Serie: SR204, SR504
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Anchura del asa | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5794 € - 19,5794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 18,4952 € - 18,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave - Oriental
|
||
| 16,0079 € - 16,0079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Con llave diferente
|
||
| 13,3293 € - 13,3293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 14,3816 € - 14,3816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave triangular 9,0 mm
|
||
| 15,9441 € - 15,9441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Con llave diferente
|
||
| 21,2057 € - 21,2057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Con llave diferente
|
||
| 18,4952 € - 18,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 18,4952 € - 18,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave triangular 9,0 mm
|
||
| 14,9556 € - 14,9556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Con llave diferente
|
||
| 14,3816 € - 14,3816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 15,689 € - 15,689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 16,6776 € - 16,6776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Misma llave
|
||
| 15,3701 € - 15,3701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 19,8026 € - 19,8026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 18,4952 € - 18,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 19,8026 € - 19,8026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Misma llave
|
||
| 20,8549 € - 20,8549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 18,4952 € - 18,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 19,5794 € - 19,5794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar