Menu Search

Mango lineal Llave de reborde doble 5,0 mm 288.0 mm 30.0 mm Acero

Este cierre de manija lineal se utiliza con un movimiento lineal, en el que la manija engancha o desengancha fácilmente el cierre. Proporciona un bloqueo multipunto a través de la varilla.
Referencia de Essentra:

20795597

Número de pieza del fabricante:

20795597

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 + 18,4633 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

369,27 €

20 x 18,4633 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del asa 288.0 mm
Anchura del asa 36.0 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 2.0 mm
Altura general 30.0 mm
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Material del cuerpo PA6 GFR30
Material del pestillo Acero
Acabado del asa Zamak
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros