10219782
180050870409
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,6533 € |
| 50 + | 4,4216 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.13 in |
| Altura de la cabeza | 3.3 mm |
| Medida de la rosca | M5 |
| Longitud de la rosca | 0.315 in |
| Longitud de la rosca | 8.0 mm |
| Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
| Tipo de impulso | Forma cruzada |
| Material | PEEK |
| Color | Marrón claro |
| Código de material | 3926909790 |
| Especificaciones | UL94 V-0 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar