Menu Search

Tornillo Forma cruzada M1.4 PEEK Marrón claro

Un micro tornillo para máquinas con cabeza avellanada que tiene accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10342381

Número de pieza del fabricante:

1440008

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 7,0287 €
100 - 499 3,3464 €
500 + 3,1796 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

70,29 €

10 x 7,0287 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M1.4
Color Marrón claro
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones UL94 V-0
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros