10223208
268102059939
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 11,8553 € |
| 5 + | 11,2579 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 20.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.787 in |
| Material del espárrago | Acero |
| Diámetro del pomo | 53.0 mm |
| Diámetro del pomo | 2.087 in |
| Tipo de montaje | Roscado macho |
| Color | Negro |
| Color del capuchón | Negro |
| Código de material | 3926300090 |
| Material del pomo | TPE |
| Estilo de fijación | Macho |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar