Menu Search

Patas ajustables 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cromado

Referencia de Essentra:

10158531

Número de pieza del fabricante:

HVTME-5SS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 3 46,7023 €
4 - 19 22,2457 €
20 + 21,1245 €
Paquete estándar: 4

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

46,70 €

1 x 46,7023 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6 x 1.0
Diámetro de la base 19.1 mm
Color Cromado
Tipo de la base Rotación de plástico
Longitud de la rosca 25.4 mm
Altura general 40.9 mm
Capacidad de carga 238.1 kg
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 15 °
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros