Menu Search

Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

Square spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Referencia de Essentra:

10320976

Número de pieza del fabricante:

SQLEDS2-4-26

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2941 €
5000 + 0,2794 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

294,10 €

1000 x 0,2941 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma Cuadrado
Tipo de LED compatible (todos) T-1 3/4,5,0 mm
Altura general 6.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros