Menu Search

Montaje LED 6.5 mm (DO) Nylon 6/6 Negro

90 degree square LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED.
Referencia de Essentra:

10314050

Número de pieza del fabricante:

LEDH-909-235

1135 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4448 €
2500 + 0,4224 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

222,40 €

500 x 0,4448 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de LED compatible (todos) T-1 3/4,5,0 mm
Diámetro máximo exterior 6.5 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Cantidad del paquete 1000
Tipo 2
Tipo Soporte LED 90º
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros