Menu Search

KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS:Acero Blanco

This white furniture joint connector block is ideal for connecting wooden furniture, great for self-assembly and flat-pack furniture. It is made from ABS and steel.
Referencia de Essentra:

10390658

Número de pieza del fabricante:

494461

4860 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre orificios fijos 22.0 mm
Diámetro del orificio 4.5 mm
Profundidad general 15.0 mm
Altura general 20.0 mm
Anchura general 39.0 mm
Material completo Acrilonitrilo butadieno estireno; Acero
Material ABS:Acero
Color Blanco

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros