Menu Search

Juntas universales telescópicas

En producción

Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.

Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.

Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Transfieren la presión y modifican la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida.
  • Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta.
  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3680

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 Carrera L3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Compra
228,557 € - 285,6911 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
126,3501 € - 157,9402 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
188,5621 € - 235,7052 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
156,7454 € - 195,9369 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
112,6099 € - 140,7598 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
188,5621 € - 235,7052 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
121,5606 € - 151,9456 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
172,6177 € - 215,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
180,9298 € - 226,1674 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
  • de 4
Junta universal telescópica 30.0 500.0 720.0 Acero

20214777

Rango de precios
285,6911 € - 228,557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Junta universal telescópica 14.0 180.0 220.0 Acero

20214456

Rango de precios
150,2358 € - 120,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Junta universal telescópica 10.0 230.0 330.0 Acero

20214418

Rango de precios
145,0446 € - 116,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Junta universal telescópica 16.0 190.0 220.0 Acero

20213886

Rango de precios
157,9402 € - 126,3501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Junta universal telescópica 12.0 160.0 190.0 Acero

20213879

Rango de precios
145,0446 € - 116,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Junta universal telescópica 25.0 295.0 345.0 Acero

20213909

Rango de precios
235,7052 € - 188,5621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Junta universal telescópica 16.0 240.0 320.0 Acero

20213985

Rango de precios
162,3383 € - 129,8727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Junta universal telescópica 20.0 500.0 800.0 Acero

20214074

Rango de precios
202,8688 € - 162,2971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0
Junta universal telescópica 16.0 400.0 630.0 Acero

20214098

Rango de precios
162,3383 € - 129,8727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Junta universal telescópica 20.0 290.0 380.0 Acero

20213992

Rango de precios
195,9369 € - 156,7454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Junta universal telescópica 12.0 180.0 225.0 Acero

20213923

Rango de precios
145,0446 € - 116,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Junta universal telescópica 10.0 140.0 170.0 Acero

20213862

Rango de precios
140,7598 € - 112,6099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Junta universal telescópica 25.0 310.0 375.0 Acero

20213954

Rango de precios
235,7052 € - 188,5621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Junta universal telescópica 10.0 180.0 240.0 Acero

20213961

Rango de precios
145,0446 € - 116,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Junta universal telescópica 12.0 200.0 270.0 Acero

20213978

Rango de precios
150,2358 € - 120,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Junta universal telescópica 12.0 300.0 450.0 Acero

20214050

Rango de precios
151,9456 € - 121,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Junta universal telescópica 16.0 380.0 590.0 Acero

20214067

Rango de precios
162,3383 € - 129,8727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Junta universal telescópica 22.0 250.0 280.0 Acero

20214647

Rango de precios
215,7747 € - 172,6177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Junta universal telescópica 22.0 350.0 470.0 Acero

20214685

Rango de precios
226,1674 € - 180,9298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Junta universal telescópica 30.0 400.0 510.0 Acero

20214753

Rango de precios
285,6911 € - 228,557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0