Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.
Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.
Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero inoxidable 304, Acero Código De La Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 304
|
Ranura
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
122.0
|
Acero
|
Ranura
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
56.0
|
Acero inoxidable 304
|
Ranura
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
122.0
|
Acero inoxidable 304
|
Ranura
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
140.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
95.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
95.0
|
Acero
|
Ranura
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
68.0
|
Acero
|
Ranura
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
130.0
|
Acero
|
Ranura
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
68.0
|
Acero inoxidable 304
|
Ranura
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
60.0
|
Acero
|
Ranura
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
68.0
|
Acero
|
Square bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
60.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
122.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
190.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
140.0
|
Acero
|
Ranura
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
34.0
|
Acero inoxidable 304
|
Diámetro redondo
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
74.0
|
Acero
|
Diámetro redondo
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
74.0
|
Acero
|
Ranura
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
160.0
|
Acero
|
Ranura
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar