Menu Search

Juntas universales simples

En stock

Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.

Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.

Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
  • La velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm.
  • Disponibles con cojinetes de rodillo simple o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
Material: Acero inoxidable 304, Acero Código De La Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
130.0
Acero
Ranura
65.0
33.0
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
68.0
Acero
Ranura
34.0
16.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
60.0
Acero
Diámetro redondo
30.0
14.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
132.0
Acero
Diámetro redondo
66.0
38.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
34.0
Acero
Diámetro redondo
17.0
8.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
130.0
Acero
Diámetro redondo
65.0
33.0
58.0
2 En stock
16.0
68.0
Acero
Diámetro redondo
34.0
16.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
122.0
Acero
Diámetro redondo
61.0
29.0
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
48.0
Acero
Ranura
24.0
12.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
95.0
Acero
Diámetro redondo
47.5
22.0
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
190.0
Acero
Diámetro redondo
95.0
46.0
95.0
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
60.0
Acero
Ranura
30.0
14.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
74.0
Acero
Diámetro redondo
37.0
17.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
48.0
Acero
Diámetro redondo
24.0
12.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
108.0
Acero
Diámetro redondo
54.0
26.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
140.0
Acero
Diámetro redondo
70.0
35.0
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
56.0
Acero
Ranura
28.0
13.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
34.0
Acero
Ranura
17.0
8.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
68.0
Acero
Ranura
34.0
16.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
132.0
Acero
Ranura
66.0
38.0
50.0
  • de 5
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20214340


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20214319


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20214852


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 30.0 132.0 Acero

20214791


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero

20214814


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 32.0 130.0 Acero

20214920


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20214869


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

20214913


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214982


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20214890


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20214951


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20215002


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20214876


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

20214838


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero

20214906


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20214937


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 6.0 34.0 Acero

20214968


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Junta universal individual 16.0 68.0 Acero

20215019


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Junta universal individual 30.0 132.0 Acero

20214807


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0