20216542
20216542
Cantidad | Precio unitario |
---|
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 6.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 56.0 |
l2 | 17.0 |
l3 | 22.0 |
w1 | 8.0 |
w1 | 2.0 |
w2 | 7.0 |
Peso g | 80.0 |
Material | Acero inoxidable 304 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar