Menu Search

Junta tórica 18.7 mm 3.5 mm (DI)

Esta junta tórica está hecha de nitrilo negro (NBR 90) y es adecuada para el estándar de brida SAE. Esta junta tórica se usa para formar un sellado hermético que impide la contaminación por partículas y evita la fuga de fluidos. El material es de una dureza 90 shore y ofrece un buen rendimiento al exponerse a ciertas temperaturas y aceites.
Referencia de Essentra:

10385272

Número de pieza del fabricante:

490050

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,168 €
500 + 0,1597 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

16,80 €

100 x 0,168 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 2.4 mm
ID 18.7 mm
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Número de piezas 100
Tipo 3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros