Menu Search

Junta tórica 29.9 mm 1.8 mm (DI)

Este protector para terminales con junta tórica negro está fabricado en nitrilo (NBR 90) y es adecuado para insertarse en la ranura de la fijación del terminal macho. Se logra una conexión a prueba de fugas cuando la junta tórica se comprime contra el terminal plano de la fijación hembra.
Referencia de Essentra:

10386279

Número de pieza del fabricante:

490176

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1195 €
500 + 0,1135 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,95 €

100 x 0,1195 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 29.9 mm
W 1.8 mm
Color Negro
Material completo Fluoroelastomero 75
Número de piezas 100
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros