Menu Search

Junta tórica 23.5 mm 1.7 mm NBR Negro

This o-ring has an inside diameter of 23.52mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Referencia de Essentra:

10358627

Número de pieza del fabricante:

178107069954

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1777 €
500 + 0,1689 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

17,77 €

100 x 0,1777 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 23.5 mm
W 1.7 mm
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Número de piezas 100
Tipo 3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros