Menu Search

Junta tórica 9.2 mm 1.7 mm NBR Negro

This o-ring has an inside diameter of 9.25mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Referencia de Essentra:

10358580

Número de pieza del fabricante:

178106669954

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0571 €
500 + 0,0542 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

5,71 €

100 x 0,0571 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 9.2 mm
W 1.7 mm
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Número de piezas 100
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros