Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
75 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,3422 € - 0,3606 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,6878 € - 0,7232 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1381 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3422 € - 0,3606 € 92 En stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • de 4
Junta tórica 26.58 mm 3.53 mm FPM Negro

10405635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 24.99 mm 3.53 mm FPM Negro

10405628


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 43.82 mm 5.33 mm FPM Negro

10405734


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 34.52 mm 3.53 mm FPM Negro

10405680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 40.65 mm 5.33 mm FPM Negro

10405727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 29.75 mm 3.53 mm FPM Negro

10405659


Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 36.1 mm 3.53 mm FPM Negro

10405697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 28.17 mm 3.53 mm FPM Negro

10405642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 23.4 mm 3.53 mm FPM Negro

10405611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 21.82 mm 3.53 mm FPM Negro

10405604


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 10.78 mm 2.62 mm FPM Negro

10405529

Rango de precios
0,3606 € - 0,3422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 17.13 mm 2.62 mm FPM Negro

10405567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 15.54 mm 2.62 mm FPM Negro

10405550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 20.22 mm 3.53 mm FPM Negro

10405598

Rango de precios
0,7232 € - 0,6878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 5.28 mm 1.78 mm FPM Negro

10405475

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 9.19 mm 2.62 mm FPM Negro

10405512

Rango de precios
0,3606 € - 0,3422 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 36.1 mm 3.53 mm NBR Negro

10405390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 43.82 mm 5.33 mm NBR Negro

10405437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 4.48 mm 1.78 mm FPM Negro

10405468


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 9.25 mm 1.78 mm FPM Negro

10405505


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20